LSFNHL - 支柱销内螺纹-带扳手槽型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
特殊定位销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/teshudignweixiao/lsfnhl.prj},{NB=LSFNHL-D10-P3-L20-H2},{YX=LSFNHL},{DLX=LSJNJL},{CODEF=YX},{D=10},{PF=[3:6/0.01]},{P=3.00},{LF=[20:80/0.01]},{L=20.00},{H=2},{B=2},{MF=M3},{M=3},{W=1.5},{W1=8},{L1=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
LF
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
MF
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
LSFNHL-D6-P3-L10-H2
6
[3:4/0.01]
[10:50/0.01]
1
M3
3
1.0
5
8
LSFNHL-D8-P3-L10-H2
8
[3:6/0.01]
[10:50/0.01]
1
M3
3
1.5
7
8
LSFNHL-D10-P3-L20-H2
10
[3:6/0.01]
[20:80/0.01]
2
M3
3
1.5
8
8
LSFNHL-D12-P4-L20-H2
12
[4:8/0.01]
[20:80/0.01]
2
M5
5
1.8
10
10
LSFNHL-D15-P4-L20-H2
15
[4:10/0.01]
[20:80/0.01]
3
M5
5
2.2
13
10
LSFNHL-D20-P5-L20-H2
20
[5:10/0.01]
[20:80/0.01]
3
M8
8
2.5
17
10
LSFNHL-D25-P8-L20-H2
25
[8:15/0.01]
[20:80/0.01]
3
M10
10
3.0
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表