LYZBQ - 小径定位销-高度不锈钢-直杆型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
定位销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/lazaqa.prj},{NB=LAZAQA-D1.02-L3-P0.5-B1.5},{CODEF='LAZAQ','LSZAQ','LAZBQ','LSZBQ','LAZCQ','LSZCQ'},{CODE=LAZAQ},{GC=A},{D=1.02},{DF=1.01},{DMAX=2.00},{L=3.0},{P=0.50},{PF=[ 0.5: 0.99/0.01]},{B=1.50},{BMAX=10.0},{E=0.0},{EF=0},{R=0.2},{ZJG=None}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODEF
ⁿ/ₐ
DF
ⁿ/ₐ
DMAX
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
BMAX
ⁿ/ₐ
EF
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
LAZAQA-D0.52-L3-P0.5-B1.5
'LAZAQ','LSZAQ','LAZBQ','...
0.51
1.00
[ 0.5: 0.99/0.01]
5.0
0
0.0
LAZAQA-D1.02-L3-P0.5-B1.5
'LAZAQ','LSZAQ','LAZBQ','...
1.01
2.00
[ 0.5: 0.99/0.01]
10.0
0
0.2
LAZAQA-D2.02-L3-P1-B1.5
'LAZAQ','LSZAQ','LAZBQ','...
2.01
3.00
[ 1.0: 2.99/0.01]
10.0
0
0.4
LAZDQA-D1.02-L3-P0.5-B1.5...
'LAZDQ','LSZDQ'
1.01
2.00
[ 0.5: 1.99/0.01]
10.0
[0.5:$EMAX./0.1]
0.2
LAZDQA-D2.02-L3-P1-B1.5-E...
'LAZDQ','LSZDQ'
2.01
3.00
[ 1.00: 2.99/0.01]
10.0
[0.5:$EMAX./0.1]
0.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表