KK60 - KK 系列高精密单轴驱动器-60系列
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B8-单轴驱动器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/danzhouqudongqi/kk601.prj},{NB=KK60-5-C-300-A1-F0-0-N},{CODE=KK60},{DC=5},{JD=C},{L=300},{HZ1='A1','A1','A2','A2'},{HZ=A1},{MD=F0},{HG=0},{CGQ=N},{L1=370},{E=50},{L2=200},{N=3},{N1=2},{W1=2.40},{W2=2.70},{W3=2.70},{W4=3.00},{S1=210},{S2=135},{PDF=KK60-PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
L
[mm]
HZ1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
S
最大行程
[mm]
E
[mm]
L2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
W4
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
KK60-5-C-150-A1-F0-0-N
KK60-5-C-150-A1-F0-0-N
KK60
150
'A1','A1'
220
60
25
100
2
2
1.50
1.50
0.00
1.70
0.00
60
0
KK60-5-C-200-A1-F0-0-N
KK60-5-C-200-A1-F0-0-N
KK60
200
'A1','A1'
270
110
50
100
2
2
1.80
1.80
0.00
2.10
0.00
110
0
KK60-5-C-300-A1-F0-0-N
KK60-5-C-300-A1-F0-0-N
KK60
300
'A1','A1','A2','A2'
370
210
50
200
3
2
2.40
2.40
2.70
2.70
3.00
210
135
KK60-5-C-400-A1-F0-0-N
KK60-5-C-400-A1-F0-0-N
KK60
400
'A1','A1','A2','A2'
470
310
50
100
4
4
3.00
3.00
3.30
3.30
3.60
310
235
KK60-5-C-500-A1-F0-0-N
KK60-5-C-500-A1-F0-0-N
KK60
500
'A1','A1','A2','A2'
570
410
50
200
5
3
3.60
3.60
3.90
3.90
4.20
410
335
KK60-5-C-600-A1-F0-0-N
KK60-5-C-600-A1-F0-0-N
KK60
600
'A1','A1','A2','A2'
670
510
50
100
6
6
4.20
4.20
4.60
4.60
5.00
510
435
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表