HDQPAN - 手柄球外螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
手柄
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdqpan.prj},{NB=HDQPAN-M8-D25},{CODE=HDQPAN},{LX=外螺纹型},{CZ2=PF},{BMCL1=-},{M=8},{D=25},{H=23},{B=8},{W=13},{K=5.0},{S=0},{CKZL=0.025},{PDF=hdqpan.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
握柄部材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
握柄部表面处理
ⁿ/ₐ
CZ3
嵌件材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HDQPAN-M6-D20
HDQPAN-M6-D20
HDQPAN
外螺纹型
1215MS
镀镍
PF
-
黄铜
6
20
18
7
10
3.6
0
0.012
HDQPAN-M6-D25
HDQPAN-M6-D25
HDQPAN
外螺纹型
1215MS
镀镍
PF
-
黄铜
6
25
23
7
10
3.6
0
0.017
HDQPAN-M6-D30
HDQPAN-M6-D30
HDQPAN
外螺纹型
1215MS
镀镍
PF
-
黄铜
6
30
28
7
10
3.6
0
0.025
HDQPAN-M8-D20
HDQPAN-M8-D20
HDQPAN
外螺纹型
1215MS
镀镍
PF
-
黄铜
8
20
18
8
13
5.0
0
0.019
HDQPAN-M8-D25
HDQPAN-M8-D25
HDQPAN
外螺纹型
1215MS
镀镍
PF
-
黄铜
8
25
23
8
13
5.0
0
0.025
HDQPAN-M8-D30
HDQPAN-M8-D30
HDQPAN
外螺纹型
1215MS
镀镍
PF
-
黄铜
8
30
28
8
13
5.0
0
0.033
HDQPAN-M10-D30
HDQPAN-M10-D30
HDQPAN
外螺纹型
1215MS
镀镍
PF
-
黄铜
10
30
28
10
17
6.0
0
0.049
HDQPAO-M8-D35
HDQPAO-M8-D35
HDQPAO
外螺纹型
S45C
镀锌
PF
-
S45C
8
35
32
15
4
0.0
4
0.044
HDQPAO-M10-D40
HDQPAO-M10-D40
HDQPAO
外螺纹型
S45C
镀锌
PF
-
S45C
10
40
37
18
5
0.0
5
0.099
HDQPAO-M12-D50
HDQPAO-M12-D50
HDQPAO
外螺纹型
S45C
镀锌
PF
-
S45C
12
50
48
20
6
0.0
6
0.123
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表