PHFZBA - 内装型圆角型方形拉手
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phfzba.prj},{NB=PHFABD-L100},{CODE=PHFABD},{CODEF='PHFABD'},{YS=-},{L=100},{E=108},{H=0},{H1=0},{G=0.0},{M=-},{MM=0},{CKZL=0.10},{PDF=phfzba.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODEF
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
PHFZBA-L90
PHFZBA-L90
'PHFZBA','PHFZBB'
ZDC
镀铬
90
103
25
3
12.5
M5
5
0.05
PHFABB-L80
PHFABB-L80
'PHFABB','PHFABC','PHFSBD...
A6063
抛光
80
88
0
0
0.0
-
0
0.08
PHFABB-L100
PHFABB-L100
'PHFABB','PHFABC','PHFSBD...
A6063
抛光
100
108
0
0
0.0
-
0
0.09
PHFABB-L125
PHFABB-L125
'PHFABB','PHFABC','PHFSBD...
A6063
抛光
125
133
0
0
0.0
-
0
0.10
PHFABB-L160
PHFABB-L160
'PHFABB','PHFABC','PHFSBD...
A6063
抛光
160
168
0
0
0.0
-
0
0.13
PHFABB-L200
PHFABB-L200
'PHFABB','PHFABC','PHFSBD...
A6063
抛光
200
208
0
0
0.0
-
0
0.15
PHFABB-L250
PHFABB-L250
'PHFABB','PHFABC','PHFSBD...
A6063
抛光
250
258
0
0
0.0
-
0
0.19
PHFABD-L80
PHFABD-L80
'PHFABD'
A6063
喷砂阳极氧化(黑色)
80
88
0
0
0.0
-
0
0.08
PHFABD-L100
PHFABD-L100
'PHFABD'
A6063
喷砂阳极氧化(黑色)
100
108
0
0
0.0
-
0
0.10
PHFABD-L125
PHFABD-L125
'PHFABD'
A6063
喷砂阳极氧化(黑色)
125
133
0
0
0.0
-
0
0.11
PHFABD-L160
PHFABD-L160
'PHFABD'
A6063
喷砂阳极氧化(黑色)
160
168
0
0
0.0
-
0
0.13
PHFSBE-L112
PHFSBE-L112
'PHFSBE'
SUS304
镜面抛光
112
122
0
0
0.0
-
0
0.14
PHFSBE-L128
PHFSBE-L128
'PHFSBE'
SUS304
镜面抛光
128
138
0
0
0.0
-
0
0.17
PHFSBE-L150
PHFSBE-L150
'PHFSBE'
SUS304
镜面抛光
150
160
0
0
0.0
-
0
0.23
PHFSBE-L250
PHFSBE-L250
'PHFSBE'
SUS304
镜面抛光
250
260
0
0
0.0
-
0
0.35
PHFSBE-L350
PHFSBE-L350
'PHFSBE'
SUS304
镜面抛光
350
360
0
0
0.0
-
0
0.52
PHFNBB-L105-E
PHFNBB-L105-E
'PHFNBB'
PA6+GF30
-
105
121
40
8
0.0
M6
6
0.05
PHFNBB-L110-E
PHFNBB-L110-E
'PHFNBB'
PA6+GF30
-
110
133
40
8
0.0
M6
6
0.06
PHFNBB-L117-E
PHFNBB-L117-E
'PHFNBB'
PA6+GF30
-
117
133
40
8
0.0
M8
8
0.06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表