HGPBFD - 平型·锥孔型-碳钢蝶形合页
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpbfd.prj},{NB=HGPBFD-25},{CODE=HGPBFD},{GG=25},{LX1=锥孔型},{LX2=普通型},{CZ=SPCC},{BMCL=镀锌},{L=25.000},{H=25.000},{L1=16.000},{H1=15.000},{T=1.000},{HH=1.900},{DD1=2.500},{DD2=4.700},{DD=4.200},{D=6.000},{FZ=5},{CKZL=0.01},{PDF=hgpbfd.pdf},{PPATH=hgpbfd/hgpbfd3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HGPBFD-25
HGPBFD-25
HGPBFD
25
锥孔型
普通型
SPCC
镀锌
25.000
25.000
16.000
15.000
1.000
1.900
2.500
4.700
4.200
6.000
5
0.01
HGPBFD-38
HGPBFD-38
HGPBFD
38
锥孔型
普通型
SPCC
镀锌
38.100
38.100
24.000
13.000
2.000
7.600
5.400
7.600
4.000
7.000
7
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表