TKKPWW - 旋钮--带垫圈直纹旋钮
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
把手/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/bashou/tkkpww.prj},{NB=TKKPWW-M6-D25-L15},{CODE=TKKPWW},{LX=带垫圈型},{CZ1=ABS},{CZ2=SUS304},{CZ3=SUS303},{M=6},{D=25},{L=15},{LL=15,20,25},{D2=19},{D1=20},{H=18},{S=2.00},{CKZL=0.02},{PDF=tkkpww.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
握柄部材质
ⁿ/ₐ
CZ2
安装部材质
ⁿ/ₐ
CZ3
垫圈材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
S
s
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
TKKPWW-M6-D20-L10
TKKPWW-M6-D20-L10
TKKPWW
带垫圈型
ABS
SUS304
SUS303
6
20
15
16
14
1.50
0.01
TKKPWW-M6-D25-L15
TKKPWW-M6-D25-L15
TKKPWW
带垫圈型
ABS
SUS304
SUS303
6
25
19
20
18
2.00
0.02
TKKPWW-M6-D32-L20
TKKPWW-M6-D32-L20
TKKPWW
带垫圈型
ABS
SUS304
SUS303
6
32
24
28
18
2.00
0.02
TKKPWW-M8-D32-L15
TKKPWW-M8-D32-L15
TKKPWW
带垫圈型
ABS
SUS304
SUS303
8
32
24
28
18
2.00
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表