CDE-AB-40-2 - 40槽宽8.2系列铝型材--连接件*连接板A×B-2孔
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
40系列槽宽8.2
40槽宽8.2系列铝型材-连接件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/40/lianjiejian4082/cde-ab-40-2.prj},{NB=CDE-AB-40-6-X},{CODE=CDE-AB-40-6-X},{GG=单个供货},{Q=0},{LM=},{Q2=CDE1AB6X},{LD=},{DQ=},{TD=},{JGZJ=},{M=AB},{M1=40},{M2=6},{A=85},{B=158},{C=14},{D=35},{E=60},{F=36.0},{G=9},{H=2},{J=3.0},{K=0.0},{PDF=cde-ab-40-2.pdf},{S=0.0},{M3=X},{PPATH=../../ppart/part30/cdeab303.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
DQ
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
JGZJ
紧固组件
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
M3
ⁿ/ₐ
CDE-AB-40-2
CDE-AB-40-2
CDE-AB-40-2
单个供货
0
-
AB
40
2
36
75
40
9
2
3.0
0
0
0.0
0.0
0.0
CDE-AB-40-2-ST
CDE-AB-40-2-ST
CDE-AB-40-2-ST
成套供货
C21
PNLC-M8-D
BF-10-20
C21x2
AB
40
2
36
75
40
9
2
3.0
0
0
0.0
0.0
0.0
CDE-AA-40-4
CDE-AA-40-4
CDE-AA-40-4
单个供货
0
-
AA
40
4
75
75
40
9
2
3.0
0
0
0.0
0.0
0.0
CDE-AA-40-4-ST
CDE-AA-40-4-ST
CDE-AA-40-4-ST
成套供货
C21
PNLC-M8-D
BF-10-20
C21x4
AA
40
4
75
75
40
9
2
3.0
0
0
0.0
0.0
0.0
CDE-AA-40-4-L
CDE-AA-40-4-L
CDE-AA-40-4-L
单个供货
0
-
AA
40
4
110
11
35
36
18
9.0
2
3
0.0
0.0
0.0
CDE-AA-40-4-L-ST
CDE-AA-40-4-L-ST
CDE-AA-40-4-L-ST
成套供货
C21
PNLC-M8-D
BF-10-20
C21x4
AA
40
4
110
11
35
36
18
9.0
2
3
0.0
0.0
0.0
CDE-AB-40-4-T
CDE-AB-40-4-T
CDE-AB-40-4-T
单个供货
0
-
AB
40
4
85
110
12
35
61
36.0
18
9
2.0
3.0
0.0
CDE-AB-40-4-T-ST
CDE-AB-40-4-T-ST
CDE-AB-40-4-T-ST
成套供货
C21
PNLC-M8-D
BF-10-20
C21x4
AB
40
4
85
110
12
35
61
36.0
18
9
2.0
3.0
0.0
CDE-AB-40-6-X
CDE-AB-40-6-X
CDE-AB-40-6-X
单个供货
0
AB
40
6
85
158
14
35
60
36.0
9
2
3.0
0.0
0.0
X
CDE-AB-40-6-X-ST
CDE-AB-40-6-X-ST
CDE-AB-40-6-X-ST
成套供货
C21
PNLC-M8-D
BF-10-20
C21x6
AB
40
6
85
158
14
35
60
36.0
9
2
3.0
0.0
0.0
X
CDE-AB-40-8
CDE-AB-40-8
CDE-AB-40-8
单个供货
0
AB
40
8
76
160
40
9
2
3.0
0
0
0.0
0.0
0.0
CDE-AB-40-8-ST
CDE-AB-40-8-ST
CDE-AB-40-8-ST
成套供货
C21
PNLC-M8-D
BF-10-20
C21x8
AB
40
8
76
160
40
9
2
3.0
0
0
0.0
0.0
0.0
CDE-AA-40-8-L
CDE-AA-40-8-L
CDE-AA-40-8-L
单个供货
0
AA
40
8
160
12
40
76
9
2.0
3
0
0.0
0.0
0.0
CDE-AA-40-8-L-ST
CDE-AA-40-8-L-ST
CDE-AA-40-8-L-ST
成套供货
C21
PNLC-M8-D
BF-10-20
C21x8
AA
40
8
160
12
40
76
9
2.0
3
0
0.0
0.0
0.0
CDE-AB-40-8-T
CDE-AB-40-8-T
CDE-AB-40-8-T
单个供货
0
AB
40
8
200
160
12
40
176
76.0
18
9
2.0
3.0
0.0
CDE-AB-40-8-T-ST
CDE-AB-40-8-T-ST
CDE-AB-40-8-T-ST
成套供货
C21
PNLC-M8-D
BF-10-20
C21x8
AB
40
8
200
160
12
40
176
76.0
18
9
2.0
3.0
0.0
CDE-AB-40-12-X
CDE-AB-40-12-X
CDE-AB-40-12-X
单个供货
0
AB
40
12
200
260
14
40
172
76.0
9
2
3.0
0.0
0.0
CDE-AB-40-12-X-ST
CDE-AB-40-12-X-ST
CDE-AB-40-12-X-ST
成套供货
C21
PNLC-M8-D
BF-10-20
C21x12
AB
40
12
200
260
14
40
172
76.0
9
2
3.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CBE-40-4040 - 40槽宽8.2系列铝型材--连接件*压铸角铝40系列
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Alu connection angle 80
FATH
02.07.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表