713.7 - Pipe 100m rolled
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
SURELINE III Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/sureline_3_pipes/713_7.prj},{NB=AGRU_70713707511_Pipe black 100m rolled_with blue protective layer_PE 100-RC SURELINE III_75X6.8 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70713707511},{M=70713707511},{BILDCODE=713.7},{WEIGHT=1.930},{DIMENSIONLANG=75X6.8 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=75},{EXT_BEZ_1=Pipe black 100m rolled},{EXT_BEZ_2=with blue protective layer},{EXT_BEZ_3=with 4 green stripes},{MATERIAL=PE 100-RC SURELINE III},{HERSTELLV=extruded},{DA=75.000},{DA1=78},{S=6.800},{S1=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
AGRU_70713706311_Pipe bla...
70713706311
70713706311
713.7
1.440
63X5.8 SDR11 ISO S-5
63
Pipe black 100m rolled
with blue protective laye...
with 4 green stripes
PE 100-RC SURELINE III
extruded
63.000
93
5.800
1.500
AGRU_70713707511_Pipe bla...
70713707511
70713707511
713.7
1.930
75X6.8 SDR11 ISO S-5
75
Pipe black 100m rolled
with blue protective laye...
with 4 green stripes
PE 100-RC SURELINE III
extruded
75.000
78
6.800
1.500
AGRU_70713709011_Pipe bla...
70713709011
70713709011
713.7
2.680
90X8.2 SDR11 ISO S-5
90
Pipe black 100m rolled
with blue protective laye...
with 4 green stripes
PE 100-RC SURELINE III
extruded
90.000
93
8.200
1.500
AGRU_70713711011_Pipe bla...
70713711011
70713711011
713.7
3.850
110X10.0 SDR11 ISO S-5
110
Pipe black 100m rolled
with blue protective laye...
with 4 green stripes
PE 100-RC SURELINE III
extruded
110.000
113
10.000
1.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성