301.14 - Codolo a 90° automatico
Aircomp
fittings
Push-in fittings
Line 301 push-in intermediate fittings
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/raccordi/raccordi_automatici/linea_301_automatici_intermedi/301.14.prj},{NB=3011406},{CODE=3011406},{D1=6},{D2=6},{P=11.2},{B=29,6},{E=18},{Q_TA_=10},{NBCUSTOM=3011406},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\raccordi_20220627\\Raccordi\\Raccordi_automatici\\Linea_301_automatici_intermedi\\301.14\\301.14.csv},{NNCUSTOM=301.14},{NTCUSTOM=Codolo a 90° automatico},{LINACUSTOM=3011406},{STEPFILE=3011406},{PNGFILE=301.14},{DWGFILE=301.14_template_schede},{PRJNAME=accordi\\Raccordi_automatici\\Linea_301_automatici_intermedi\\301.14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Codice
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
P
ØP
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
Q_TA_
Q.tà Conf.
ⁿ/ₐ
3011404
3011404
4
4
9
23,5
17,1
10
3011406
3011406
6
6
11.2
29,6
18
10
3011408
3011408
8
8
13.6
32,8
23,6
10
3011410
3011410
10
10
16.3
36,2
25
5
3011412
3011412
12
12
19.7
39,9
32,2
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성