241 D
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_solid_arm
toggle_clamps_with_solid_arm
modular_toggle_clamps_heavy_duty_with_solid_arm
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_solid_arm/toggle_clamps_with_solid_arm/modular_toggle_clamps_heavy_duty_with_solid_arm/241_d.prj},{NB=241 - 2 - D},{SHA256=DLjr+lAcN9TZyZUZ8Z02ReKM8F6lBXLRSk20Vh6KFlE=},{INAME=241_2_d},{NAME=241_2_d},{MODELNO=241 - 2 - D},{F1=750},{F2=550},{F3=300},{F4=2500},{F5=1500},{F6=800},{FI=5:1},{ANGLE=120},{WEIGHT=300},{A=36},{B=48.5},{B2=6},{C1=38.5},{C2=88.5},{C3=138.5},{E=20},{F=30 - 34},{G=30.0},{H=143},{J=14},{L=77},{L2=103},{N=6,5 x 8,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/241-D.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/241-D.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F2
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
F5
Force
[N]
F6
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
241 - 2 - D
241 - 2 - D
750
550
300
2500
1500
800
5:1
120
300
36
48.5
6
38.5
88.5
138.5
20
30 - 34
30.0
143
14
77
103
6,5 x 8,5
241 - 4 - D
241 - 4 - D
1500
1050
600
5000
3000
1500
5:1
120
1200
54
63.0
10
68.0
118.0
168.0
30
43 - 46
52.5
238
22
131
170
8.5 x 10
241 - 6 - D
241 - 6 - D
2000
1400
850
6000
3600
2000
5:1
120
2200
70
74.0
12
86.0
130.0
180.0
45
51 - 53
71.5
280
27
166
198
10,5 x 11,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성