2.4.2.S.3 ASME BPE - Aseptic flange with groove DIN 11864-2-A
KST
2. Fittings
2.4.S Aseptic flange connection DIN 11864-2-A
2.4.2.S Aseptic flange with groove DIN 11864-2-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-flanschverbindun_din11864-2-a/steril_nutflansch_din11864_2_a/asme_bpe_st_nutfl_din_11864_2_a.prj},{NB=Steril-Nutflansch DN 11/2 ASME BPE (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A 703398 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=46.5},{D=79},{LK=62},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B1=11.500},{D6=50.400},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=1.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic flange with groov...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
12.70
9.40
41.5
54
37
704663
999279
Aseptic flange with groov...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
41.5
59
42
704664
999279
Aseptic flange with groov...
DN 1"
25.40 x 1.65
25.40
22.10
41.5
66
49
703397
999279
Aseptic flange with groov...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
38.10
34.80
46.5
79
62
703398
999279
Aseptic flange with groov...
DN 2"
50.80 x 1.65
50.80
47.50
46.5
92
75
703400
999279
Aseptic flange with groov...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
63.50
60.20
55.5
107
89
703399
999279
Aseptic flange with groov...
DN 3"
76.20 x 1.65
76.20
72.90
57.5
125
104
703401
999279
Aseptic flange with groov...
DN 4"
101.60 x 2.11
101.60
97.38
59.5
157
135
703402
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성