2.4.2.S.2 ISO - Aseptic flange with groove DIN 11864-2-A
KST
2. Fittings
2.4.S Aseptic flange connection DIN 11864-2-A
2.4.2.S Aseptic flange with groove DIN 11864-2-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-flanschverbindun_din11864-2-a/steril_nutflansch_din11864_2_a/iso_st_nutfl_din_11864_2_a.prj},{NB=Steril-Nutflansch DN032 ISO (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A 703391 999279},{DN=DN032},{AB=42.4 x 2.0},{A=42.4},{B=38.4},{C=46.5},{D=82},{LK=65},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B1=11.500},{D6=54.000},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic flange with groov...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
41.5
54
37
704297
999279
Aseptic flange with groov...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
41.5
59
42
704662
999279
Aseptic flange with groov...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
41.5
62
45
703388
999279
Aseptic flange with groov...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
41.5
69
52
703389
999279
Aseptic flange with groov...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
46.5
74
57
703390
999279
Aseptic flange with groov...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
46.5
82
65
703391
999279
Aseptic flange with groov...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
46.5
88
71
703392
999279
Aseptic flange with groov...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
55.5
103
85
703393
999279
Aseptic flange with groov...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
57.5
125
104
703394
999279
Aseptic flange with groov...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
59.5
137
116
703395
999279
Aseptic flange with groov...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
59.5
168
146
703396
999279
Aseptic flange with groov...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
53.0
285
240
709029
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성