2.2.1.S.2 ISO - Aseptic screwed pipe connection DIN 11864-1-A
KST
2. Fittings
2.2.S Aseptic screwed pipe connection DIN 11864-A
2.2.1.S Aseptic screwed pipe connection DIN 11864-1-A / complete union
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-verschraubung_din11864-1-a/steril_verschraubung_11864_1_a_kom_ver/iso_steril_asmtab.prj},{NB=Steril-Verschraubung DN025 ISO (1.4435, EPDM) 704284 999283},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=88},{D=70},{E=58 x 1/6\"},{MPA=4.0 (40)},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{WK=1.4435},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{PPATH=iso_steril_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
ⁿ/ₐ
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
E
(round) thread (Rd)
ⁿ/ₐ
MPA
allowable pressure
[bar]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic screwed pipe conn...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
76
38
28 x 1/8"
4.0 (40)
704635
999283
Aseptic screwed pipe conn...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
76
44
34 x 1/8"
4.0 (40)
704278
999283
Aseptic screwed pipe conn...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
78
54
44 x 1/6"
4.0 (40)
704280
999283
Aseptic screwed pipe conn...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
78
63
52 x 1/6"
4.0 (40)
704282
999283
Aseptic screwed pipe conn...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
88
70
58 x 1/6"
4.0 (40)
704284
999283
Aseptic screwed pipe conn...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
88
78
65 x 1/6"
4.0 (40)
704286
999283
Aseptic screwed pipe conn...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
90
92
78 x 1/6"
4.0 (40)
704288
999283
Aseptic screwed pipe conn...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
114
112
95 x 1/6"
2.5 (25)
704290
999283
Aseptic screwed pipe conn...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
117
127
110 x 1/4"
2.5 (25)
704276
999283
Aseptic screwed pipe conn...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
122
148
130 x 1/4"
2.5 (25)
704294
999283
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성