카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
1.2842 - 1000 - Precision ground flat steel
Intercom
Steels
Precision ground flats according to DIN 59350
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/acciai/piatti_di_precisione_din59350/piatti_di_precisione_1_2842_1000.prj},{NB=A08000121000},{LARGHEZZA=80},{SPESSORE=12.0},{SX1=1,1.5,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,40},{LUNGHEZZA=1000},{SX2=2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,40},{MATERIALE=1.2842 (90 MnCrV 8)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
LARGHEZZA
Width
[mm]
SPESSORE
Thickness
[mm]
LUNGHEZZA
Length
[mm]
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
A01000021000
A01000021000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
10
2.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01000101000
A01000101000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
10
10.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01000081000
A01000081000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
10
8.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01000061000
A01000061000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
10
6.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01000051000
A01000051000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
10
5.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01000041000
A01000041000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
10
4.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01000031000
A01000031000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
10
3.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01200021000
A01200021000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
12
2.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01200101000
A01200101000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
12
10.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01200081000
A01200081000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
12
8.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01200061000
A01200061000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
12
6.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01200051000
A01200051000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
12
5.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01200041000
A01200041000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
12
4.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01200031000
A01200031000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
12
3.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01500021000
A01500021000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
15
2.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01500121000
A01500121000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
15
12.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01500101000
A01500101000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
15
10.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01500081000
A01500081000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
15
8.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01500061000
A01500061000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
15
6.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01500051000
A01500051000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
15
5.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01500041000
A01500041000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
15
4.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A01500031000
A01500031000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 1...
15
3.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A02000021000
A02000021000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 2...
20
2.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A02000151000
A02000151000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 2...
20
15.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
A02000121000
A02000121000
PIASTRA 90 MnCrV8 RETT. 2...
20
12.0
1000
1.2842 (90 MnCrV 8)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성