07000059000 - Over pull-out rail serie 036 with tumbler
SToxxparts
07 Drive technology
07000059000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000059000/07000059000.prj},{NB=07000059005},{PREVIEW=07000059000.png},{ARTNR=07000059005},{L=500},{AZ=550},{VT=55},{A=224},{B=208},{C=384},{MAT=Stahlschienen, feuerverzinkt/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet},{GEW=1.1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/20.15.63.070000590009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2409}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
AZ
[mm]
VT
Vertical carrying capacity per pair at 100000 cycles
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg/Stk.]
07000059001
07000059001
300
350
35
128
104
160
Stahlschienen, feuerverzi...
0.64
07000059002
07000059002
350
400
40
128
152
256
Stahlschienen, feuerverzi...
0.76
07000059003
07000059003
400
450
45
160
168
256
Stahlschienen, feuerverzi...
0.87
07000059004
07000059004
450
500
50
160
224
256
Stahlschienen, feuerverzi...
0.97
07000059005
07000059005
500
550
55
224
208
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.1
07000059006
07000059006
550
600
55
224
256
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.22
07000059007
07000059007
600
650
60
288
240
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.33
07000059008
07000059008
650
700
60
288
288
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.42
07000059009
07000059009
700
750
60
320
312
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.55
07000059010
07000059010
750
800
60
320
360
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성