카탈로그: LM Systems
생성됨: 10.04.2024
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
LM Systems
와이드 타입 SRW-LR형 - SRW-LR
LM Systems
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
롤러리테이너
롤러가이드 SRW형
Powered by
CAD모델 선택
{linmotion/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_roller/roller_guide_srw/srw_asmtab.prj},{NB=SRW85LR1SS-780LP_G30_0_B-PT18_272-5_0_0_0_1},{PD=780},{LEND=8820.00},{LPORM=175.00},{LPORX=1000.00},{M=80.00},{W=165.00},{LTR=235.00},{B=140.00},{C=95.00},{H=10.50},{L1=179.20},{T=28.00},{T1=15.00},{K=70.00},{N=22.00},{E=16.00},{E0=9.00},{F0=17.70},{D0=5.20},{W1=85.00},{W2=40.00},{M1=43.00},{F=60.00},{D1=14.00},{D2=20.00},{HM=17.00},{MAXL=3060.00},{GA=30.00},{H3=10.00},{ND=2.000},{MN=SRW85LR},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{GN=B-M6F},{PPATH=srw_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=780.0},{ACCG=P},{G=},{GX=30},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-PT1/8},{P1=272.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SRW70LR1SS+570LP (G22.5g2...
SRW70LR
22.50
-
If you hope to avoid coll...
SRW85LR1SS+780LP (G30g30,...
SRW85LR
30.00
-
If you hope to avoid coll...
SRW100LR1SS+1270LP (G35g3...
SRW100LR
35.00
-
If you hope to avoid coll...
SRW130LR1SS+1530LP (G45g4...
SRW130LR
45.00
-
If you hope to avoid coll...
SRW150LR1SS+1340LP (G40g4...
SRW150LR
40.00
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성