直柱缺圆普通型 - 衬套 带肩台阶内螺纹型(锥形插入销用)*普通型/压入型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F2-检查夹具
衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/jianchajiaju/chentao/abcka.prj},{NB=ABCKA-12-B4-H3-L5-A},{CODE=ABCKA},{DR=12.000},{B=4.00},{H=3.00},{L=5},{T=0},{W=16},{MATERIALS=A},{PDF=abcka.pdf},{M1=5.000},{D=12.000},{B1=4.000},{B2=10.000},{R1=2.000},{B5=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
BGC
B公差
ⁿ/ₐ
HGC
H公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
R
[mm]
ABCMA-8-B4-H3-L10-T2-A
ABCMA-8-B4-H3-L10-T2-A
8.000
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
12
0.5
ABCKA-10-B4-H3-L5-A
ABCKA-10-B4-H3-L5-A
10.000
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
14
2.0
ABCKA-12-B4-H3-L5-A
ABCKA-12-B4-H3-L5-A
12.000
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
16
2.0
ABCKA-16-B6-H3-L5-A
ABCKA-16-B6-H3-L5-A
16.000
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
20
2.0
ABCKA-20-B10-H3-L5-A
ABCKA-20-B10-H3-L5-A
20.000
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
24
2.0
ABCKA-25-B14-H3-L5-A
ABCKA-25-B14-H3-L5-A
25.000
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
29
2.0
ABCKA-30-B20-H3-L5-A
ABCKA-30-B20-H3-L5-A
30.000
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表