外径56 - 多节膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
膜片联轴器
多节膜片联轴器
多节膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj_1/sg7_8wp/sg7_8_56wp.prj},{NB=SG7-8-56-15-23-63WP},{D1=15},{T1=2.300},{B1=5.000},{K1=},{D2=23},{T2=3.300},{B2=8.000},{K2=},{TSS=7.0-8.5},{RT=25},{MS=10000},{RRO=0.28},{TT=2.0},{EP=±0.8},{ML=主体铝合金、不锈钢膜片},{FH=阳极银色},{WT=302},{USE=常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传动系统},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需加键槽,则以非标形式定做},{TD=高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TSS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-8-56-12-12-63WP
12
12
SG7-8-56-12-12-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-13-63WP
12
13
SG7-8-56-12-13-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-14-63WP
12
14
SG7-8-56-12-14-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-15-63WP
12
15
SG7-8-56-12-15-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-16-63WP
12
16
SG7-8-56-12-16-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-17-63WP
12
17
SG7-8-56-12-17-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-18-63WP
12
18
SG7-8-56-12-18-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-19-63WP
12
19
SG7-8-56-12-19-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-20-63WP
12
20
SG7-8-56-12-20-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-21-63WP
12
21
SG7-8-56-12-21-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-22-63WP
12
22
SG7-8-56-12-22-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-23-63WP
12
23
SG7-8-56-12-23-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-12-24-63WP
12
24
SG7-8-56-12-24-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-13-63WP
13
13
SG7-8-56-13-13-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-14-63WP
13
14
SG7-8-56-13-14-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-15-63WP
13
15
SG7-8-56-13-15-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-16-63WP
13
16
SG7-8-56-13-16-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-17-63WP
13
17
SG7-8-56-13-17-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-18-63WP
13
18
SG7-8-56-13-18-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-19-63WP
13
19
SG7-8-56-13-19-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-20-63WP
13
20
SG7-8-56-13-20-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-21-63WP
13
21
SG7-8-56-13-21-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-22-63WP
13
22
SG7-8-56-13-22-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-23-63WP
13
23
SG7-8-56-13-23-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-56-13-24-63WP
13
24
SG7-8-56-13-24-63WP
7.0-8.5
25
10000
0.28
2.0
±0.8
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
302
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表