外径20 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定螺纹式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_2/sg7_2d/sg7_2_d20_26.prj},{NB=SG7-2-D20-6-6-26},{D1=6.00},{T1=0.000},{B1=0.000},{K1=},{K1X= '', 'None'},{D2=6.00},{T2=0.000},{B2=0.000},{K2=},{K2X= '', 'None'},{TS=1.5},{RT=1},{MT=2},{MS=7600},{RRO=0.1},{TT=1.5},{EP=±0.2},{ML=铝合金,不锈钢},{FH=阳极银色},{WT=16.5},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;铝合金及不锈钢材料;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端孔内径
ⁿ/ₐ
D2
下端孔内径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-2-D20-4-4-26
4.00
4.00
SG7-2-D20-4-4-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-4-5-26
4.00
5.00
SG7-2-D20-4-5-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-4-6-26
4.00
6.00
SG7-2-D20-4-6-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-4-6.35-26
4.00
6.35
SG7-2-D20-4-6.35-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-4-7-26
4.00
7.00
SG7-2-D20-4-7-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-4-8-26
4.00
8.00
SG7-2-D20-4-8-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-4-10-26
4.00
10.00
SG7-2-D20-4-10-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-5-5-26
5.00
5.00
SG7-2-D20-5-5-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-5-6-26
5.00
6.00
SG7-2-D20-5-6-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-5-6.35-26
5.00
6.35
SG7-2-D20-5-6.35-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-5-7-26
5.00
7.00
SG7-2-D20-5-7-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-5-8-26
5.00
8.00
SG7-2-D20-5-8-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-5-10-26
5.00
10.00
SG7-2-D20-5-10-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-6-6-26
6.00
6.00
SG7-2-D20-6-6-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-6-6.35-26
6.00
6.35
SG7-2-D20-6-6.35-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-6-7-26
6.00
7.00
SG7-2-D20-6-7-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-6-8-26
6.00
8.00
SG7-2-D20-6-8-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-6-10-26
6.00
10.00
SG7-2-D20-6-10-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-6.35-6.35-26
6.35
6.35
SG7-2-D20-6.35-6.35-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-6.35-7-26
6.35
7.00
SG7-2-D20-6.35-7-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-6.35-8-26
6.35
8.00
SG7-2-D20-6.35-8-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-6.35-10-26
6.35
10.00
SG7-2-D20-6.35-10-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-7-7-26
7.00
7.00
SG7-2-D20-7-7-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-7-8-26
7.00
8.00
SG7-2-D20-7-8-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D20-7-10-26
7.00
10.00
SG7-2-D20-7-10-26
1.5
1
2
7600
0.1
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
16.5
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表